Elenco prodotti Accessori Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti

Filtro

13 risultati

Scaricatore a gas - CN-UB-G1 - 2818203

Scaricatore a gas di ricambio per CN-UB-280DC...

Piastra di montaggio - CN-UB/MP - 2818135

Piastrina per fissaggio individuale di CN-UB..., ad es. alle pareti della custodia.

Piastra di montaggio - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Piastrina angolare per fissaggio individuale di CN-UB..., ad es. alle pareti della custodia.

Adattatore - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

Adattatore connettore F, maschio-maschio, inseribile senza filettatura.

Spina/adattatore - BNC-V 50 - 2805041

Connettori BNC, a un piano, per il montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, resistenza 50 Ohm

Spina/adattatore - BNC-V 75 - 2805070

Connettori BNC, a un piano, per il montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, resistenza 75 Ohm

Spina/adattatore - BNC-DV 50 - 2805038

Connettori BNC, a due piani, per il montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, resistenza 50 Ohm

Spina/adattatore - BNC-DV 75 - 2805083

Connettori BNC, a 2 poli, a due piani, per il montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, resistenza: 75 Ω

Custodia - BNC-DV-LG - 2805025

Custodia vuota, per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, a due piani

Cavo - KBL-SAT/20 - 2880985

Cavo di collegamento da 20 cm con connettore F, maschio-maschio.

13 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55