Elenco prodotti Accessori Protezione contro le sovratensioni per l'alimentatore

Filtro

30 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Ponticello di cablaggio - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

Ponti di cablaggio per il collegamento di tre parafulmini FLASHTRAB SEC HYBRID con uno spinterometro N/PE a un circuito 3+1 per sistemi TN-S/TT. Griglia di collegamento di 17,5 mm, monofase, a 8 poli, sezione trasversale di 35 mm² con robusta custodia in plastica per la necessaria protezione da contatto in caso di utilizzo come ponte a conduttore neutro.

Ponticello di cablaggio - MPB 18/1- 2 - 2809209

Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 2 poli

Ponticello di cablaggio - MPB 18/1- 3 - 2809212

Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 3 poli

Ponticello di cablaggio - MPB 18/1- 4 - 2809225

Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 4 poli

Ponticello di cablaggio - MPB 18/1- 5 - 2817864

Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 5 poli

Ponticello di cablaggio - MPB 18/1-6/35 - 2908705

Ponticello di cablaggio per i moduli con passo di 17,5 mm, monofase, a 6 poli, sezione trasversale di 35 mm² e calotte terminali montate

Ponticello di cablaggio - MPB 18/1- 6 - 2748564

Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 6 poli

Ponticello di cablaggio - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento 17,5 mm, monofase, 7 poli, colori: blu

Ponticello di cablaggio - MPB 18/1-8/35 - 2908704

Ponticello di cablaggio per i moduli con passo di 17,5 mm, monofase, a 8 poli, sezione trasversale di 35 mm² e calotte terminali montate.

Ponticello di cablaggio - MPB 18/1- 8 - 2748577

Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 8 poli

30 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55