Elenco prodotti Accessori Protezione contro le sovratensioni per la tecnica MCR

Filtro

26 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Piastra terminale - TTC-3-LCP - 2908843

Piastra terminale per la chiusura di una serie di morsetti TERMITRAB complete TTC-3...

Piastra terminale - TTC-6-LCP - 2908729

Piastra terminale per la chiusura di una serie di morsetti TERMITRAB complete TTC-6...

Piastra isolante - TTC-EX-PP - 1011977

Piastra terminale per guide di supporto NS-35/7,5 per garantire fili da 50 mm tra modulo di trasmissione a distanza e protezione contro le sovratensioni in sistemi TTC-EX.

novità

Portafusibili - TTC-6-FC-UT - 1054762

Portafusibili per dispositivi di protezione contro le sovratensioni della serie di prodotti TERMITRAB complete con tecnologia di connessione a vite. Possibilità di connessione multilivello alle custodie TTC-6. Per fusibili sottili standard da 5x20 mm.

Piastra isolante - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Piastra di separazione per guide di supporto NS-35/7,5 con struttura isolata (guida di montaggio isolata tramite supporto "AB/NS") per garantire fili da 50 mm tra controllore e protezione contro le sovratensioni in sistemi PT-IQ-EX.

Piastra isolante - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Piastra terminale per guide di supporto NS-35/7,5 per garantire fili da 50 mm tra controllore e protezione contro le sovratensioni in sistemi PT-IQ-EX.

Connettori bus - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Connettore bus per guide di supporto per sistema PT-IQ per la realizzazione della trasmissione a distanza e dell'alimentazione di tensione mediante l'inserzione di un modulo di protezione contro le sovratensioni.

Ponticello a innesto - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Ponticelli a innesto per elementi base PT-IQ per evitare un messaggio di errore sul PT-IQ-PTB in caso di spine di protezione non collegate.

Elemento base protezione contro le sovratensioni - PT-IQ-5-EX-BE-UT - 2905497

Elemento base per spina di protezione PLUGTRAB PT-IQ-2X2-EX

Elemento base protezione contro le sovratensioni - PT-IQ-3-EX-BE-UT - 2905496

Elemento base per spina di protezione PLUGTRAB PT-IQ-1X2-EX

26 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55