Elenco prodotti Accessori Protezione contro le sovratensioni per le tecnologie informatiche

Filtro

15 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 0,5 m

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 1,0 m

Blocco morsetti a vite - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Blocco di morsetti a vite con contatti di separazione per l’alloggiamento di spine di protezione CT e CTM. Impiego in sistemi MSR e di telecomunicazioni. Esecuzione: 10 conduttori doppi

Caricatore - CTM 10-MAG - 2838610

Caricatore con guida di messa a terra per l'alloggiamento di 10 spine di protezione LSA-PLUS (COMTRAB CTM) massimo, per l'inserimento in barre di separazione CT-TERMIBLOCK o LSA-PLUS.

Barra di separazione - CT 10-TL - 2765356

Barra di divisione LSA-PLUS per l’alloggiamento dei moduli di protezione CTM e CT 10. Modello: 10 fili doppi, misura A: 124 mm,

Staffa di montaggio - CT 10-MB/ 3 - 2765372

Staffa di montaggio per l’alloggiamento di 3 barre di separazione o messa a terra. Esecuzione: 10 fili doppi, misure: A 104,5 mm, B 65 mm,

Staffa di montaggio - CT 10-MB/10 - 2765385

Staffa di montaggio per l’alloggiamento di 10 barre di separazione o messa a terra. Esecuzione: 10 fili doppi, misure: A 104,5 mm, misure B 245,5 mm

Caricatore - CT 10-2/2-GS - 2765398

Caricatore di protezione primaria CT per l’alloggiamento di 20 scaricatori a gas a due elettrodi di forma a H, non equipaggiato. Esecuzione: 10 conduttori doppi

Caricatore - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Caricatore di protezione primaria CT per l’alloggiamento di 10 scaricatori a gas a tre elettrodi, non equipaggiato. Esecuzione: 10 conduttori doppi

Caricatore - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

Caricatore di protezione primaria LSA-PLUS per 10 fili doppi, equipaggiato con 10 scaricatori a gas a tre elettrodi.

15 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55