Elenco prodotti Accessori tecnica di controllo sicura

Filtro

13 risultati

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB EASY SAFE BASIC - 2403297

Memoria programmi e configurazione, a innesto, 2 GB, con codice di licenza e programma applicativo per la configurazione semplice e basata sul web e la messa in servizio di una soluzione SafetyBridge.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB EASY SAFE PRO - 2403298

Memoria programmi e configurazione, a innesto, 2 GB, con codice di licenza e programma applicativo per la configurazione semplice e basata sul web e la messa in servizio di una soluzione SafetyBridge, con comunicazione tramite Modbus/TCP, PROFINET ed e-mail inclusa.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

Memoria programmi e configurazione, a innesto, 2 GB, con codice di licenza e programma applicativo per la configurazione semplice e basata sul web e la messa in servizio di una soluzione SafetyBridge, con comunicazione tramite Modbus/TCP, PROFINET ed e-mail inclusa.

Memoria - CF FLASH 256MB - 2988780

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 256 MByte.

Memoria - CF FLASH 256MB APPLIC A - 2988793

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 256 Mbyte, con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali ad es.: per funzionalità SNMP, SQL, Wireless, Motion ecc.

Memoria - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 256 MByte con chiave di licenza per blocchi funzionali PDPI - BASIC per regolatori a più canali precisi con ottimizzazione automatica, ad es. per funzioni di riscaldamento e raffreddamento o movimenti idraulici.

Memoria - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 256 MByte con chiave di licenza per blocchi funzionali PDPI - PRO per regolatori a più canali precisi con ottimizzazione automatica, funzioni aggiuntive: ad es. elaborazione valori nominali, funzioni di riscaldamento e raffreddamento.

Memoria - CF FLASH 2GB - 2701185

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 Gbyte.

Memoria - CF FLASH 2GB APPLIC A - 2701189

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 Gbyte con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali, ad es. per: funzionalità SNMP, SQL, Wireless, Motion ecc.

Ventole - RFC DUAL-FAN - 2730239

Modulo ventola per Remote Field Controller RFC 430 ETH-IB / RFC 450 ETH-IB

13 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55