Elenco prodotti Accessori per relè di controllo

Filtro

8 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Modulo Power - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Power Module, a innesto, per EMD-SL-..., tensione di alimentazione: 20,2 - 26,4 V AC

Modulo Power - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Power Module, a innesto, per EMD-SL-..., tensione di alimentazione: 88 - 121 V AC

Modulo Power - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Power Module, a innesto, per EMD-SL-..., tensione di alimentazione: 195 - 264 V AC

Modulo Power - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

Power Module, a innesto, per EMD-FL-..., tensione di alimentazione: 195 V AC ... 264 V AC

Modulo Power - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Power Module, a innesto, per EMD-FL-..., tensione di alimentazione: 323..0,456 V AC

Modulo Power - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Power Module, a innesto, per EMD-FL-..., tensione di alimentazione: 425...550 V AC

Modulo Power - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Power Module, a innesto, per EMD-SL-..., tensione di alimentazione: 20 V DC ... 30 V DC

Modulo Power - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

Power Module, a innesto, per EMD-SL-..., tensione di alimentazione: 108 V AC ... 132 V AC

8 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55