Elenco prodotti Accessori per controllori

Filtro

47 risultati

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

Memoria di programma e configurazione per salvare programmi applicativi e altri file nel File System del PLC.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GB con chiave di licenza per webMi di atvise®

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 Gbyte con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali, ad es. per: funzionalità SNMP, SQL, Wireless, Motion ecc.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GB con codice di licenza per applicazioni superiori (ad es. per la licenza OPC UA). È inclusa una licenza APPLIC A.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 Gbyte con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali, ad es. per: webMI di atvise®, SNMP, SQL, Wireless, Motion ecc.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Memoria programmi (scheda SD) con chiave di licenza e applicazione Emlog, per l'impiego con un Inline-Controller ILC 191 ME/AN. L'applicazione Emlog serve per la lettura degli apparecchi di misura mediante impulsi, valori analogici, Modbus/RTU. Questa interfaccia basata su web permette di configurare i canali/gli apparecchi e il collegamento a un sistema di livello superiore.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GB, con chiave di licenza e programma utente per il controllo della luce.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GB con chiave di licenza per comunicazione IEC 61850

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GB con chiave di licenza per la comunicazione IEC 61850 e le librerie blocchi funzionali, ad es. per le funzionalità SNMP, SQL, Wireless, Motion ecc.

47 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55