Elenco prodotti Accessori per illuminazione macchine PLD

Filtro

12 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Supporto per il montaggio - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Supporto per il montaggio, AIMgSi0,5: Alluminio, per l'illuminazione macchine PLD M 260 .../D40, Angolo di orientamento ±20°

Supporto per il montaggio - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Supporto per il montaggio, AIMgSi0,5: Alluminio, per l'illuminazione macchine PLD M 260 .../D70, Angolo di orientamento ±30°

Supporto angolare - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

Supporto angolare, senza ruggine, 2A (X5CrNi-18-10): Acciaio, per l'illuminazione macchine PLD M 260 .../D70, Angolo di orientamento ±65°

Supporto angolare - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

Supporto angolare, senza ruggine, 2A (X5CrNi-18-10): Acciaio, per l'illuminazione macchine PLD M 260 .../D40, Angolo di orientamento ±45°

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12, codifica A, lunghezza cavo: 5 m

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12, codifica A, lunghezza cavo: 10 m

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12, codifica A, lunghezza cavo: 1,5 m

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12, codifica A, lunghezza cavo: 3 m

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina angolato M12, codifica A, lunghezza cavo: 1,5 m

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina angolato M12, codifica A, lunghezza cavo: 3 m

12 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55