Elenco prodotti Accessori e materiale di consumo

Filtro

106 risultati

EiPennino di scrittura monouso, non ricaricabile - P-PEN - 0815211

Pennino di scrittura monouso, non ricaricabile, per siglatura manuale, in combinazione con P-PEN ADAPTER utilizzabile anche per siglatura con plotter

Adattatore - P-PEN ADAPTER - 0815224

Adattatore in alluminio, per il fissaggio della P-PEN durante la siglatura con il plotter

Penna di siglatura - X-PEN 0,35 - 0811228

Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm

Penna di siglatura - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Penna ad inchiostro, incl. adattatore, serbatoio inchiostro e deposito, spessore scrittura 0,25 mm

Penna di siglatura - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Penna ad inchiostro, incl. adattatore, serbatoio inchiostro e deposito, spessore scrittura 0,35 mm

Penna di siglatura - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Penna ad inchiostro, incl. adattatore, serbatoio inchiostro e deposito, spessore scrittura 0,5 mm

Cartuccia colorata - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Cartuccia, colore nero speciale, 5 cartucce da 1 ml ciascuna, per alte prestazioni

Detergente - CMS-R-FLUID-TR - 5146750

Detergente, detergente da 30 ml per CMS-INK-TR-C5

106 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55