Elenco prodotti Accessori

Filtro

62 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Modulo di ingresso/uscita - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

I gruppi di morsetti di campo (Field Termination Assemblies, FTA) VIP con accessori input/output (IOA) consentono la configurazione universale dei canali nelle applicazioni che costituiscono un ulteriore sviluppo dell'approccio tradizionale con I/O fissi. Esecuzione diretta di segnali di campo, 30 V, massimo 1 A.

Modulo di ingresso/uscita - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

I gruppi di morsetti di campo (Field Termination Assemblies, FTA) VIP con accessori input/output (IOA) consentono la configurazione universale dei canali nelle applicazioni che costituiscono un ulteriore sviluppo dell'approccio tradizionale con I/O fissi. Esecuzione diretta di segnali di campo, 30 V, massimo 1 A.

Modulo di ingresso/uscita - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

I gruppi di morsetti di campo (Field Termination Assemblies, FTA) VIP con accessori input/output (IOA) consentono la configurazione universale dei canali nelle applicazioni che costituiscono un ulteriore sviluppo dell'approccio tradizionale con I/O fissi. Segnali di ingresso e di uscita analogici, fusibile con segnalazione di guasto al fusibile, separazione di segnale per connessioni di prova, corrente nominale 500 mA.

Modulo di ingresso/uscita - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

I gruppi di morsetti di campo (Field Termination Assemblies, FTA) VIP con accessori input/output (IOA) consentono la configurazione universale dei canali nelle applicazioni che costituiscono un ulteriore sviluppo dell'approccio tradizionale con I/O fissi. Segnale di ingresso e di uscita digitale, fusibile con segnalazione di guasto al fusibile, separazione di segnale per connessioni di prova, 30 V, massimo 1 A.

Modulo di ingresso/uscita - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2910155

I gruppi di morsetti di campo (Field Termination Assemblies, FTA) VIP con accessori input/output (IOA) consentono la configurazione universale dei canali nelle applicazioni che costituiscono un ulteriore sviluppo dell'approccio tradizionale con I/O fissi. Ingresso relè digitale, fusibile con segnalazione di guasto al fusibile, visualizzazione di attività del circuito, 24 V AC.

Modulo di ingresso/uscita - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2910157

I gruppi di morsetti di campo (Field Termination Assemblies, FTA) VIP con accessori input/output (IOA) consentono la configurazione universale dei canali nelle applicazioni che costituiscono un ulteriore sviluppo dell'approccio tradizionale con I/O fissi. Ingresso con relè digitale, fusibile con segnalazione di guasto al fusibile, visualizzazione di attività del circuito, 120 V AC.

Modulo di ingresso/uscita - IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 2910423

I gruppi di morsetti di campo (Field Termination Assemblies, FTA) VIP con accessori input/output (IOA) consentono la configurazione universale dei canali nelle applicazioni che costituiscono un ulteriore sviluppo dell'approccio tradizionale con I/O fissi. Ingresso relè digitale, fusibile con segnalazione di guasto al fusibile, visualizzazione di attività del circuito, 230 V AC.

Modulo di ingresso/uscita - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2910153

I gruppi di morsetti di campo (Field Termination Assemblies, FTA) VIP con accessori input/output (IOA) consentono la configurazione universale dei canali nelle applicazioni che costituiscono un ulteriore sviluppo dell'approccio tradizionale con I/O fissi. Uscita relè digitale, fusibile con segnalazione di guasto, contatto di lavoro o di riposo selezionabile, 24 V DC, corrente nominale 3 A.

Modulo di ingresso/uscita - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2910154

I gruppi di morsetti di campo (Field Termination Assemblies, FTA) VIP con accessori input/output (IOA) consentono la configurazione universale dei canali nelle applicazioni che costituiscono un ulteriore sviluppo dell'approccio tradizionale con I/O fissi. Uscita relè digitale, fusibile con segnalazione di guasto al fusibile, contatto di lavoro o di riposo selezionabile, valori nominali 120 V AC, 3 A.

Modulo di ingresso/uscita - IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - 2910421

I gruppi di morsetti di campo (Field Termination Assemblies, FTA) VIP con accessori input/output (IOA) consentono la configurazione universale dei canali nelle applicazioni che costituiscono un ulteriore sviluppo dell'approccio tradizionale con I/O fissi. Uscita relè digitale, protetta, contatto aperto a riposo, 230 V AC, corrente nominale 3 A.

62 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55