Omologazione
Serve alla comunicazione tra PC industriale e dispositivi Phoenix Contact con connessione USB-Mini-B.
Serve per la comunicazione tra i PC industriali e i dispositivi Phoenix Contact con data port IFS a 12 poli, quali QUINT UPS-IQ oppure TRIO UPS.
Cavo dati per la comunicazione tra i dispositivi con collegamento RS232 D-SUB a 9 poli e i dispositivi Phoenix Contact con data port IFS a 12 poli, quali QUINT UPS-IQ oppure TRIO UPS.
Cavo dati per la comunicazione, ad es. tra un controller Inline Phoenix tipo ILC 1xx e dispositivi Phoenix Contact con data port IFS a 12 poli, quali QUINT UPS-IQ USV oppure TRIO UPS
Modulo memoria multifunzione per il sistema INTERFACE; consente una facile memorizzazione e protezione della configurazione.
Modulo memoria multifunz. con impugnatura per il sistema INTERFACE; consente una facile memorizzaz. e protez. della configuraz.
Serve per l'alloggiamento di batterie non montabili su guide standard.
Serve per l'alloggiamento di batterie non montabili su guide standard.
Fusibile, corrente nominale: 40 A, lungh.: 19 mm, largh.: 5 mm, altezza: 18,8 mm
"$pageName" in