Elenco prodotti accessori

Filtro

66 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiale

Coperchio di protezione - VC-SD1 - 1853670

Coperchio di protezione VARIOCON, per telaio da incasso, grado di protezione IP40, formato 1

Coperchio di protezione - VC-SD2 - 1853683

Coperchio di protezione VARIOCON, per telaio da incasso, grado di protezione IP40, formato 2

Coperchio di protezione - VC-SD3 - 1853696

Coperchio di protezione VARIOCON, per telaio da incasso, grado di protezione IP40, formato 3

Coperchio di protezione - VC-SD4 - 1853706

Coperchio di protezione VARIOCON, per telaio da incasso, grado di protezione IP40, formato 4

Connessione a vite per cavo - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con foro e una ghiera di serraggio, per custodia misura 1, cavo [mm] 5 - 8

Connessione a vite per cavo - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con foro e una ghiera di serraggio, per custodia misura 1, cavo [mm] 6,5 - 9,5

Connessione a vite per cavo - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con foro e una ghiera di serraggio, per custodia misura 1, cavo [mm] 7 - 10,5

Connessione a vite per cavo - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 1, cavo [mm] 9 - 13

Connessione a vite per cavo - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Connessione a vite parziale Pg21, in plastica, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 2 - 4, cavo [mm] 7,5 - 10,5

Connessione a vite per cavo - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Connessione a vite parziale Pg21, in plastica, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 2 - 4, cavo [mm] 9 - 13

66 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55