Elenco prodotti Accessori

Filtro

389 risultati

novità

Piastra adattatrice - HC-B24/10-ADP-SS - 1034213

Piastra adattatrice, tipo: B24 su B10

novità

Piastra adattatrice - HC-B24/6-ADP-SS - 1034215

Piastra adattatrice, tipo: B24 su B6

novità

Piastra adattatrice - HC-B24/16-ADP-SS - 1034216

Piastra adattatrice, tipo: B24 su B16

Coperchio di protezione - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

Coperchio di protezione D15, per bloccaggio longitudinale, materiale coperchio: PC, altezza: 19 mm

Coperchio di protezione - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

Coperchio di protezione D15, con blocc. longitudinale, materiale coperchio: PC, altezza: 19 mm

Coperchio di protezione - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

Coperchio di protezione D25, con blocc. longitudinale, materiale coperchio: PC, altezza: 19 mm

Coperchio di protezione - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

Coperchio di protezione D25, per bloccaggio longitudinale, materiale coperchio: PC, altezza: 19 mm

Coperchio di protezione - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Coperchio di protezione D50, per bloccaggio trasversale, materiale coperchio: PA, altezza: 19 mm, guarnizione: no, Standard

Coperchio di protezione - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

Coperchio di protezione D7, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA, materiale coperchio: PA, altezza: 29,4 mm, guarnizione: sì, Standard, con corda di sicurezza, diametro corda di sicurezza: 25 mm, per inserti contatti femmina

Coperchio di protezione - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Coperchio di protezione D7, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA, materiale coperchio: PA, altezza: 29,4 mm, guarnizione: no, Standard, con corda di sicurezza, diametro corda di sicurezza: 25 mm, per inserti porta contatti maschio

389 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55