Elenco prodotti Accessori

Filtro

290 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Clip di sicurezza - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

Clip di sicurezza per il lato femmina dei cavi sensore/attuatore con connettore M12 e di connettori M12, per ghiere di diametro 15 mm o esagono con apertura 14 mm, impedisce la separazione dei collegamenti a spina senza utensili

Tappi ciechi - Q-PROT 9/11 - 1670235

Tappo di chiusura, per Pg9/ Pg11, per chiudere connessioni non utilizzate

Pinze spelafili - WIREFOX SAC - 1212623

Pinza spelafili, per cavi sensore/attuatore senza alogenati (cavi SAC), con isolamento PUR e PVC, diametro da Ø 4,4 a 7 mm, lunghezza di spelatura a piacere

Portacartellini per conduttori - PATG 5/15 - 1013067

Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 10 ... 14 mm, dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm

Utensili - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Inserto a innesto per il montaggio di cavi sensori/attuatori con connettori M12 e di connettori M12 confezionabili, con diametro della ghiera di 15 mm, per comando esagonale da 4 mm

Adattatore - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Bit adattatore, per avvitatori TSD-M..., azionamento E6,3-1/4", con esagono da 4 mm per l'alloggiamento di bit SAC

Giravite dinamometrico - TSD-M 1,2NM - 1212224

Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 0,3 ‐ 1,2 Nm

Guarnizione piatta - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

Guarnizione piatta M16, per connettori da incasso M12, montaggio posteriore con filettatura di fissaggio M16

Tappo - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Tappo M12 in metallo con catena di fissaggio, per connettori maschio inutilizzati M12 con catena e occhielli di fissaggio da 16,0 mm

290 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55