Elenco prodotti Accessori e marcatura

Filtro

62 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Modulo a innesto - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939

Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con diodo di smorzamento e LED giallo, polarità: A1+, A2-, tensione di ingresso: 12 ... 24 V DC ±20 %

Modulo a innesto - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940

Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con diodo di smorzamento e LED giallo, polarità: A1+, A2-, tensione di ingresso 48 ... 60 V DC ±20 %

Modulo a innesto - RIF-LDP-110 DC - 2900941

Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con diodo di smorzamento e LED giallo, polarità: A1+, A2-, tensione di ingresso: 110 V DC ±20 %

Modulo a innesto - RIF-LV-12-24 UC - 2900942

Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore e LED giallo, tensione di ingresso: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

Modulo a innesto - RIF-LV-48-60 UC - 2900943

Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore e LED giallo, tensione di ingresso: 48-60 V AC/DC ±20 ́%

Modulo a innesto - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944

Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore e LED giallo, tensione di ingresso: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %

Modulo a innesto - RIF-V-12-24 UC - 2900945

Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore, tensione di ingresso: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

Modulo a innesto - RIF-V-48-60 UC - 2900947

Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore, tensione di ingresso: 48 ... 60 V AC/DC ±20 %

Modulo a innesto - RIF-V-120-230 UC - 2900948

Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore, tensione di ingresso: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %

Modulo a innesto - RIF-RC-12-24 UC - 2900949

Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con elemento RC, tensione di ingresso: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

62 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55