Elenco prodotti Accessori

Filtro

10 risultati

Elemento di collegamento - PACT MCR-CB-28-12 - 2277543

Anello di rame per la creazione di un collegamento a conduzione elettrica nel montaggio orizzontale di trasformatori di corrente PACT. Le dimensioni dell'anello in rame dipendono dal diametro del foro interno del trasformatore di corrente. Ø 28/12 mm per PACT MCR-V2-3015-60-...

Elemento di collegamento - PACT MCR-CB-21-12 - 2277556

Anello di rame per la creazione di un collegamento a conduzione elettrica nel montaggio orizzontale di trasformatori di corrente PACT. Le dimensioni dell'anello in rame dipendono dal diametro del foro interno del trasformatore di corrente. Ø 21/12 mm per PACT MCR-V1-21-44-...

Elemento di collegamento - PACT MCR-CB-21- 8 - 2277569

Anello di rame per la creazione di un collegamento a conduzione elettrica nel montaggio orizzontale di trasformatori di corrente PACT. Le dimensioni dell'anello in rame dipendono dal diametro del foro interno del trasformatore di corrente. Ø 21/8 mm per PACT MCR-V1-21-44-...

Adattatore - PACT MCR-RA - 2277598

Adattatore per il montaggio su guide di supporto.

Parte isolante - PACT MCR-ICAP - 2277608

Tappi di isolamento per la protezione contro il contatto accidentale delle viti di fissaggio.

Materiale per montaggio - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 40 mm, linguetta di arresto: 13 mm

Materiale per montaggio - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 65 mm, linguetta di arresto: 13 mm

Materiale per montaggio - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 40 mm, linguetta di arresto: 16 mm

Materiale per montaggio - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 65 mm, linguetta di arresto: 16 mm

Elemento di collegamento - PACT MCR-CB-42-13-36 - 2276366

Anello di rame per la creazione di un collegamento a conduzione elettrica nel montaggio orizzontale di convertitori di corrente PACT Analog. La grandezza dell'anello di rame dipende dal diametro del forno interno del convertitore di corrente.

10 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55