Elenco prodotti Accessori

Filtro

27 risultati

Barriera per antenne - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Barriera antenna per passacavo per armadio elettrico, tipo di protezione: Ex i, grado di protezione: IP65, installazione barriera: zona 2, installazione antenna: zona 0, 1 o 2, campo di frequenza: 0,3 GHz ... 6 GHz, connessione: 2 x N (femmina), omologazione ATEX e IECEx

Splitter antenna - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Splitter antenna, campo di frequenza: 0,3 GHz ... 6 GHz, tipo di protezione: IP65, connessione: 3 x N (femmina), cavo di collegamento adeguato all'attacco dell'antenna (cod. art. 2700677)

Dispos. protez. contro le sovratensioni - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Adattatore con tecnologia Lambda/4 come protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali. Collegamento: Connettori N maschio-femmina

Dispos. protez. contro le sovratensioni - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Adattatore con tecnologia Lambda/4 come protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali. Connessione: Connettori SMA maschio-femmina

Dispos. protez. contro le sovratensioni - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Adattatore con tecnologia Lambda/4 come protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali. Collegamento: Connettori N femmina-femmina

Adattatore - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adattatore per antenna per passacavo per armadio elettrico, campo di frequenza: 0,3 GHz ... 6 GHz, grado di protezione: IP65, connessione: 2 x N (femmina)

Splitter antenna - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

Ripartitore quadruplo per segnali antenna (splitter antenna), connessione SMA (femmina) alle 4 estremità superiori e SMA (maschio) all'estremità inferiore

Adattatore - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adattatore per antenna, campo di frequenza: 0,3 GHz ... 6 GHz, connessione: RSMA (maschio) -> SMA (femmina)

Adattatore - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adattatore per antenna per passacavo per armadio elettrico, campo di frequenza: 0,3 GHz ... 6 GHz, connessione: 2 x SMA (femmina)

Nastro di protezione - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Nastro di protez. contro le intemperie autovulcanizzante per la protez. esterna di adattatori, collegamenti dei cavi, ecc., lungh. nastro 3 m

27 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55