Elenco prodotti Connessione di apparecchi AC

Filtro

20 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Connettore per apparecchi posteriore - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Portacontatti PRC senza contatti, nero, 3 poli, 690 V / 35 A, per contatti a crimpare da 2,5 mm² ... 6 mm²

Connettore per apparecchi posteriore - PRC 5-FT25-MC - 1409206

Portacontatti PRC senza contatti, nero, 5 poli, 690 V / 30 A, per contatti a crimpare da 2,5 mm² ... 6 mm²

Connettore per apparecchi posteriore - PRC 5-FT25-MC2,5-150 - 1409211

Connettore per apparecchi PRC, nero, 5 poli, 690 V (IEC 61984), 24 A, connessione a crimpare, 2,5 mm² con lunghezza cavo 150 mm, lunghezza tagliata a livello all'estremità

Connettore per apparecchi posteriore - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

Connettore per apparecchi PRC, nero, 5 poli, 690 V (IEC 61984), 32 A, connessione a crimpare, 4,0 mm² con lunghezza cavo 150 mm, lunghezza tagliata a livello all'estremità

Connettore per apparecchi posteriore - PRC 5-FT25-MC6-150 - 1409213

Connettore per apparecchi PRC, nero, 5 poli, 690 V (IEC 61984), 35 A, connessione a crimpare, 6,0 mm² con lunghezza cavo 150 mm, lunghezza tagliata a livello all'estremità

Connettore per apparecchi posteriore - PRC 3-FT25-MC2,5-150 - 1409219

Connettore per apparecchi PRC, nero, 3 poli, 690 V (IEC 61984), 24 A, connessione a crimpare, 2,5 mm² con lunghezza cavo 150 mm, lunghezza tagliata a livello all'estremità

Connettore per apparecchi posteriore - PRC 3-FT25-MC6-150 - 1409221

Connettore per apparecchi PRC, nero, 3 poli, 690 V (IEC 61984), 35 A, connessione a crimpare, 6,0 mm² con lunghezza cavo 150 mm, lunghezza tagliata a livello all'estremità

Inserto portacontatti - VC-AMC 4 - 1583877

Portacontatti per contatti maschio a crimpare, 3+PE poli, 690 V / 70 A, da innestare nella parete di montaggio

Contatto a crimpare - IPCC 16-16-MT - 1733367

Contatto maschio a crimpare singolo per conduttori flessibili con sezione 16 mm². Crimpabili solo a macchina, non con una pinza a crimpare manuale.

Contatto a crimpare - IPCC 16-10-MT - 1733372

Contatto maschio a crimpare singolo per conduttori flessibili con sezione 6 e 10 mm².

20 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55