Elenco prodotti Sistema di collegamento AC per il cablaggio sul campo

Filtro

15 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Connettori - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Connettore PRC, nero, 3 poli, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con connessione a vite per cavi con diametro esterno 12 mm ... 16 mm.

Connettori - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Connettore PRC, nero, 3 poli, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con connessione a vite per cavi con diametro esterno 16 mm ... 21 mm.

Connettori - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Connettore PRC, nero, 3 poli, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con connessione a vite per cavi con diametro esterno 8 mm ... 12 mm.

Connettori - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Connettore PRC, nero, 3 poli, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con connessione a vite per cavi con diametro esterno 8 mm ... 21 mm.

Connettori - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Connettore PRC, nero, 5 poli, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con connessione a vite per cavi con diametro esterno 8 mm ... 12 mm.

Connettori - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Connettore PRC, nero, 5 poli, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con connessione a vite per cavi con diametro esterno 12 mm ... 16 mm.

Connettori - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Connettore PRC, nero, 5 poli, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con connessione a vite per cavi con
diametro esterno 16 mm ... 21 mm.

Connettori - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Connettore PRC, nero, 5 poli, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con connessione a vite per cavi con diametro esterno 8 mm ... 21 mm.

15 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55