Vai alla sintesi delle attualità

Adattatori frontali per il cablaggio di linee di segnale e potenza

05.05.2014

Adattatori frontali universali per SIMATIC® S7-300  

Cablaggio rapido e semplice di unità

Con i nuovi adattatori frontali universali è possibile cablare rapidamente le unità al controllore SIMATIC® S7-300.

Le versioni degli adattatori per il cablaggio di segnale e di potenza non sono adatte solo ad applicazioni con tensioni e correnti elevate, ma anche per piccoli segnali di commutazione analogici. Sono adatti per potenze di apertura fino a 250 V AC/DC e 6 A. Grazie all'utilizzo di componenti a innesto, l'adattatore si può collegare velocemente e perfettamente con un morsetto. Per utilizzare tutte le funzioni dei morsetti componibili, si effettua il collegamento lato campo al programma di morsetti CLIPLINE complete. Inoltre, l'alloggiamento completamente chiuso nella versione con protezione da contatto consente una maneggevolezza in tutta sicurezza.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55