Vai alla sintesi delle attualità

Connettori schermati SACC con tecnica di connessione rapida

11.01.2016

Connettore M12 SACC  

Connettori M12 schermati per dati e segnali con connessione rapida

I connettori schermati M12 con tecnica di connessione rapida IDC di Phoenix Contact consentono un confezionamento rapido, con una preparazione del cavo semplice e un utilizzo intuitivo del connettore.

Il connettore è composto da soli due elementi. Nei cavi schermati vengono detratte solo la guaina esterna e la schermatura a maglia, mentre i cavetti rimangono intatti. Il connettore offre una sezione di connessione da 0,14 mm² a 0,75 mm². Anche il diametro esterno massimo del conduttore è stato ampliato fino a 9,7 mm. In questo modo è possibile confezionare quasi tutte le linee di segnale e dati disponibili sul campo. A seconda del tipo di linee i colori dei singoli fili sono standardizzati e devono essere assegnati nell'area di connessione. Questi colori si ritrovano come codifica di colore e di numero nell'area di connessione. Per la trasmissione di segnali e dati fino a 10 GBit/s sono disponibili tutte le codifiche standard come A, B, D e X.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55