Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi morsetti passanti per correnti di punta fino a 150 A

15.07.2018

Morsetti passanti per correnti di punta fino a 150 A  

Morsetti passanti per correnti di punta fino a 150 A

I nuovi morsetti passanti UW50 per correnti di punta e connessione a vite di Phoenix Contact sono adatti per il collegamento di conduttori con sezioni da 16 mm² a 50 mm².

I morsetti passanti unipolari consentono la trasmissione sicura e affidabile di correnti fino a 150 A e tensioni fino a 1.000 V (600 V UL). La gamma UW50 può essere installata senza utensili nelle custodie, sono indicati per pareti con spessori da 1 mm a 4 mm. Per l'installazione nelle più svariate applicazioni sono disponibili versioni con uscita del cavo orizzontale o verticale, speciali varianti garantiscono la tenuta ermetica delle custodie, anche con composti a bassa viscosità.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55