Vai alla sintesi delle attualità

Convertitori di supporti per requisiti base

30.07.2015

Media converter per reti Ethernet con fibra di vetro multimode  

I nuovi media converter per reti Ethernet sono ideali per le applicazioni industriali con requisiti base

I nuovi media converter per reti Ethernet della classe 1000 di Phoenix Contact sono progettati per applicazioni industriali con requisiti base.

Permettono un approccio facile e conveniente alla tecnologia di trasmissione ottica. La trasmissione dati tramite fibra ottica ottimizza le applicazioni Ethernet relativamente a prestazioni e sicurezza di trasmissione. Oltre alla maggiore portata, si fanno apprezzare anche i vantaggi della separazione galvanica. I compatti dispositivi in una resistente custodia in metallo ponticellano distanze fino a 9,6 km, il materiale utilizzato è la fibra di vetro multimode, a scelta con i connettori SC-Duplex o B-FOC (ST). La messa in servizio è semplificata dalle funzioni di autonegoziazione e di autocrossing. Inoltre, le velocità di trasmissione dei dati di 10 e 100 MBit/s possono essere impostate fisse. Oltre ai numerosi LED di diagnosi, i convertitori di supporti dispongono anche della funzione LFP (Link Fault Pass Through), che garantisce il monitoraggio permanente e completo della connessione. Quando si perde la connessione è possibile usare direttamente meccanismi di ridondanza.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55