Vai alla sintesi delle attualità

Controllore affidabile per le generatori eolici

28.09.2015

Axiocontrol AXC 3050  

Controllore high-end modulare per le condizioni estreme nei generatori eolici

Il controllore Axiocontrol AXC 3050 di Phoenix Contact offre i prerequisiti ottimali per l'utilizzo nel settore dell'energia eolica.

La velocità di elaborazione permette di eseguire complesse operazioni di comando in maniera affidabile. Nel controllore sono integrate direttamente funzioni come contatori veloci e event-task, in questo modo sono possibili tempi di reazione ridotti senza bisogno di moduli I/O. La custodia, robusta e a compatibilità elettromagnetica, è particolarmente adatta per l'uso nei generatori eolici e funziona persino nelle condizioni difficili dei parchi eolici offshore. Per la realizzazione di stazioni locali, ad esempio nel mozzo o nella navicella, è possibile allineare i componenti del sistema I/O Axioline F al controllore modulare in funzione delle esigenze. Le tre interfacce Ethernet consentono di integrare con facilità l'AXC 3050 nelle reti di parchi esistenti e di integrarlo a sua volta con altri moduli I/O decentrali. L'utente può scegliere tra i protocolli di comunicazione PROFINET, TCP/IP, UDP o Modbus/TCP, con il controllore in funzione sia di controllore che di dispositivo PROFINET. Un attacco USB permette la registrazione senza problemi dei dati su supporti di scambio e l'aggiornamento facile del programma di controllo. In caso di interruzione della tensione il PLC Axiocontrol salva automaticamente tutti i dati non significativi dell'applicazione sulla scheda Flash.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55