Vai alla sintesi delle attualità

Box PC e Panel PC con processori di ultima generazione

24.02.2016

Box PC e Panel PC  

PC industriali stabili con Baytrail e processori Core™ i

I Box PC e Panel PC Valueline sono dotati di processori di ultima generazione Intel® Celeron™ e Core™ i3.

I Panel PC con tecnologia touch resistiva dispongono di dimensioni del display da 12 a 24 pollici, con visualizzazione in 4:3 o 16:9. Grazie al design con dimensioni standard, è possibile integrare i PC industriali negli impianti esistenti in modo semplice. Uno dei vantaggi che contraddistingue questa famiglia di prodotti è l'elevata affidabilità del sistema grazie alla struttura robusta e senza ventole. Grazie all'accesso facilitato a tutti i componenti più importanti, la manutenzione dei Panel PC è resa ancora più semplice. Connessione USB frontale opzionale per una facile messa in servizio. I PC industriali con configurazione versatile sono adatti per i compiti di visualizzazione, misurazione, regolazione e controllo grazie alla combinazione tra un design collaudato e una tecnologia d'avanguardia.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55