Vai alla sintesi delle attualità

Il resistente sistema I/O è classificato per il settore navale

30.07.2015

Sistema I/O Axioline F per il settore navale  

Axioline F è ora disponibile con tutte le principali omologazioni del settore navale

Grazie all'emissione di disturbi ridotta della classe B di compatibilità elettromagnetica e alla sua robustezza meccanica, il sistema I/O Axioline F di Phoenix Contact soddisfa gli elevati requisiti dell'automazione nel settore navale.

Il sistema I/O ha ottenuto le omologazioni di tutte le più importanti società di classificazione marittime. Un esempio particolare per l'uso nel settore navale è rappresentato dal conseguimento del certificato BSH con superamento del test della bussola. Tale certificato permette di installare una stazione I/O a solo pochi centimetri di distanza da bussole magnetiche standard. Le nuove varianti XC del sistema I/O offrono inoltre un range di temperature di esercizio più ampio, da -40 a +70 °C, nonché schede verniciate. Sono quindi indicate soprattutto per l'uso negli ambienti difficili delle sale macchine.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni