Vai alla sintesi delle attualità

Moduli relè completi per l'adattamento di segnale

28.01.2014

Sistema di relè industriali RIFLINE complete  

RIFLINE complete offre un innesto universale e un cablaggio rapido

I nuovi moduli completi integrano immediatamente il sistema relè RIFLINE complete. Vengono inseriti tra i controllori e il campo per l'adattamento di segnale.

A seconda delle esigenze di applicazione possono essere utilizzati relè a stato solido o elettromeccanici. I relè elettromeccanici sono adatti ad applicazioni sensibili a livello di prezzi. Con la loro potenza di dissipazione ridotta offrono una elevata capacità di commutazione. Offrono inoltre un LED di stato integrato e una commutazione manuale per scopi di prova. Per applicazioni con frequenze di commutazione elevate sono invece disponibili i relè a stato solido. Grazie a una commutazione resistente all'usura questi relè si contraddistinguono per la loro lunga durata.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni