Vai alla sintesi delle attualità

Marcatura dei conduttori con guaine termoretrattili

23.09.2015

Siglatura con WMS-2 HF  

Marcatura dei conduttori con guaine termoretrattili flessibili

Le guaine termoretrattili WMS-2 HF prive di alogenati di Phoenix Contact siglano conduttori e cavi di diametro fino a 38,1 mm in modo permanente.

Gli utenti possono inoltre scegliere se usare le guaine di siglatura retratte o non retratte. Il rapporto di ritrazione è pari a 2:1. Per semplicità d'uso sono offerte come materiale preassemblato nei colori bianco e giallo e possono essere siglate da un lato con i sistemi di stampa a trasferimento termico di Phoenix Contact. Il materiale di supporto piano consente risultati di stampa ottimali e resistenti allo strofinamento. Su un materiale di supporto si trovano fino a quattro cartellini per riga separati l'uno dall'altro, che possono essere rimossi sempre separatamente. Grazie alla scelta di materiali speciali le guaine termoretrattili sono adatte per l'uso anche nell'industria ferroviaria. Vengono soddisfatte le norme DIN EN 45545-2 e NF-PA 130:2007.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55