Vai alla sintesi delle attualità

Approccio facilitato alla visualizzazione

07.06.2016

Schermata del software Visu+ Express  

Software di visualizzazione per un approccio facilitato e intuitivo

Il nuovo Software Visu+ Express di Phoenix Contact offre un approccio facilitato alle tipiche operazioni di comando e supervisione.

Il nuovo Software Visu+ Express di Phoenix Contact offre un approccio facilitato alle tipiche operazioni di comando e supervisione. il software di visualizzazione è particolarmente indicato per applicazioni HMI grazie alla conformità con la famiglia di prodotti touch panel di Phoenix Contact. L'interfaccia utente adattata e semplificata facilita l'approccio dell'utente all'engineering. Anche i meno esperti conseguiranno rapidamente i primi risultati. In questo modo potrete risparmiare su tempo e costi. Il Software soddisfa tutte le funzioni che sono richieste in un tipico ambiente HMI, tra cui ampie funzionalità grafiche, una gestione integrata di eventi e allarmi, la registrazione dei dati, la visualizzazione e la gestione di complicate formule. Grazie alla classica interfaccia OPC e ai numerosi driver diretti, potrete integrare il Software di visualizzazione ai controllori di Phoenix Contact e ai controllori standard di altri produttori. Visu+ Express è scalabile e completamente compatibile con il software Visu+. L'interfaccia utente e l'acquisizione di progetti facilitano il passaggio a Software standard. Rispetto al software originale, Visu+ Express dispone di una gamma molto ampia di funzioni, che si estende alle applicazioni SCADA.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55