Vai alla sintesi delle attualità

Custodie vuote e morsettiere in poliestere

15.08.2016

Custodie in poliestere  

Custodie in poliestere per l'impiego in aree Ex e non Ex

La gamma della serie di custodie CLIPSAFE di Phoenix Contact è stata ampliata. Oltre alle custodie in acciaio inox, sono disponibili anche 35 custodie in poliestere con certificazione Ex per l'impiego nell'industria di processo.

Sono disponibili in quattro versioni e possono essere equipaggiate in modo personalizzato con l'ampia gamma di morsetti componibili omologati per aree Ex di Phoenix Contact. Risparmiate spazio con il doppio livello di cablaggio nelle custodie. Il grado di protezione IP66 consente l'utilizzo delle custodie in applicazioni all'aperto. Altre 46 custodie standard in poliestere per ambienti industriali e aree non a rischio di esplosione completano la serie di custodie in poliestere. Queste custodie possono essere equipaggiate con tutti i prodotti della gamma Phoenix Contact. Per la richiesta di un'offerta e la rapida elaborazione dell'ordine è disponibile un modulo web tramite il quale è possibile descrivere i requisiti di una custodia personalizzata. Il software CLIP PROJECT consente di progettare le morsettiere in modo rapido, pratico e senza errori.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55