Vai alla sintesi delle attualità

Software PLC per semplici compiti di controllo

10.08.2015

Confezione del software PLC  

Il software PLC trasforma qualsiasi PC Windows in un controllore

Il software PLC - PC WORX SRT di Phoenix Contact offre la possibilità di trasformare qualsiasi PC Windows in un PLC.

La nuova versione PC WORX SRT V.1.10 si contraddistingue sia per la facilità dell'installazione che per la flessibilità nell'utilizzo. Dopo l'installazione del software PLC, il PC è in grado di eseguire ordini di controllo e di comunicare mediante protocolli come PROFINET, Modbus/TCP e TCP/IP con le corrispondenti stazioni I/O. Con la nuova versione è inoltre possibile collegare in serie più dispositivi terminali mediante i convertitori RS-232 o RS/485/422. Il server web integrato consente una pratica visualizzazione dei dati di controllo. La nuova versione del software usa HTML 5 per la creazione di siti, in questo modo l'utente ha la possibilità di visualizzare pagine web anche su dispositivi terminali mobili. Il software PLC è una soluzione vantaggiosa per funzioni di automazione semplici come la registrazione di dati o l'esecuzione automatica di piccoli compiti di commutazione. Questo è possibile grazie alla flessibile comunicazione I/O e alla possibilità di unire in un solo dispositivo le funzioni di controllo, visualizzazione e programmazione, oltre alle ulteriori applicazioni Windows.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55