Vai alla sintesi delle attualità

La protezione contro le sovratensioni tipo 2 più sottile al mondo

23.09.2015

Scaricatori di sovratensione VALVETRAB-SEC  

Sottilissimi, di lunga durata e potenti: i nuovi scaricatori tipo 2 con tecnologia SEC

Gli scaricatori di sovratensione tipo 2 più sottili al mondo, i VALVETRAB-SEC di Phoenix Contact, si contraddistinguono, grazie alla tecnologia Safe Energy Control (SEC), per la durata e la potenza elevate.

Il potente dispositivo di separazione e l'elevata resistenza ai corto circuiti (fino a 50 kA) permettono di proteggere qualsiasi quadro di distribuzione con soli 12 mm per canale. Lo scaricatore tipo 2 protegge in modo sicuro contro oscillazioni di tensione e da elevate sollecitazioni causate dalle correnti atmosferiche. Il livello di protezione primario fa sì che i componenti a valle siano meno stressati. Un ulteriore vantaggio è l'utilizzo senza fusibili addizionali fino a 315 A del fusibile principale dell'impianto, in questo modo è possibile ridurre i costi e risparmiare spazio nell'armadio di comando. L'elemento base e il connettore possono essere ruotati di 180° l'uno verso l'altro. L'elemento base e il connettore possono essere ruotati di 180° l'uno verso l'altro permettendo una connessione con lunghezze di cavo minore, mantenendo inalterata la leggibilità della marcatura. Tutte le varianti dello scaricatore tipo 2 sono a innesto e possono essere testati con il dispositivo di prova CHECKMASTER 2 per i dispositivi di protezione contro le sovratensioni.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55