Vai alla sintesi delle attualità

Parafulmini tipo 1: potenti e duraturi nel tempo

30.07.2015

Parafulmini FLASHTRAB-SEC-PLUS  

Parafulmini con tecnologia SEC per reti a 5 conduttori

I parafulmini tipo 1 FLASHTRAB SEC-PLUS di Phoenix Contact, particolarmente potenti e duraturi nel tempo grazie alla tecnologia Safe Energy Control, sono ora integrati da due varianti.

La variante FLASHTRAB SEC-PLUS 440 è adatta soprattutto per le applicazioni industriali speciali con reti da 440/690 V o sistemi di alimentazione di tensione da 400 V. Della gamma di prodotti convince in particolare l'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. Questa variante compatta può essere usata fino a 400 A senza ulteriori prefusibili per scaricatore. La variante FLASHTRAB SEC-PLUS 350 è usata nell'area del precontatore dell'alimentazione principale o nelle applicazioni industriali. Le oscillazioni di tensione elevate e le sollecitazioni delle correnti atmosferiche non sono un problema per lo scaricatore tipo 1. Il buon livello di protezione e l'uso senza prefusibile fino a 315 A offrono ulteriori vantaggi. Entrambe le varianti sono a innesto e possono essere testate con il dispositivo di prova per Checkmaster 2 per dispositivi di protezione contro le sovratensioni. Come tutti gli altri scaricatori tipo 1 della serie SEC, anche i Flashtrab SEC-PLUS sono testati e certificati come scaricatore tipo 2. I dispositivi di protezione della serie SEC sono stati completamente ridisegnati e si basano ora sulla tecnologia Safe Energy Control (SEC). Lo spinterometro utilizzato evita qualsiasi corrente residua di rete, questo significa che in caso di fulmini il carico dell’intera installazione viene ridotto al minimo.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55