Vai alla sintesi delle attualità

Connettori invertiti per circuiti stampati per applicazioni a LED

21.11.2016

Connettori invertiti per circuiti stampati per applicazioni a LED  

Per applicazioni wire-to-wire: connettori invertiti per circuiti stampati della gamma PTSM

Phoenix Contact amplia la propria gamma di connettori PTSM con le versioni invertite per le connessioni wire-to-wire.

I connettori bianchi per circuiti stampati sono realizzati con fori da 2,5 mm, per correnti fino a 6 A e tensioni fino a 320 V. Grazie alla pratica tecnologia di connessione Push-in, è possibile collegare cavi con sezioni da 0,14 mm² a 0,5 mm², in modo rapido e affidabile. Grazie alla struttura piatta e compatta, la gamma PTSM è particolarmente adatta per le applicazioni a LED. La gamma comprende soluzioni di collegamento per applicazioni wire-to-board, board-to-board e wire-to-wire. Sono disponibili differenti versioni in bianco e nero per svariati campi di impiego.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55