Vai alla sintesi delle attualità

Morsetto compatto per circuiti stampati per elevate correnti terminali e per l'elettronica di potenza

24.11.2015

Morsetto compatto per circuiti stampati per elevate correnti terminali e per l'elettronica di potenza fino a 232 A  

Morsetto compatto per circuiti stampati per elevate correnti terminali e per l'elettronica di potenza fino a 232 A

Con i nuovi morsetti compatti per circuiti stampati MKDSP 95 di Phoenix Contact, possono essere trasmessi fino a 232 A direttamente sul circuito stampato.

Il morsetto combina connettori con una sezione fino a 95 mm² e una tensione massima di 1000 V. Con la variante più piccola MKDSP 50, per sezioni di connettori fino a 50 mm², possono essere trasmessi fino a 150 A. Per una connessione semplice e sicuri, per entrambi i morsetti, vengono utilizzati cacciaviti Torx standard. I morsetti compatti per circuiti stampati, da uno a cinque poli, sono adatti alla saldatura a onde e offrono una presa di prova integrata. Phoenix Contact con MKDSP 50 e MKDSP 95 amplia la sua gamma di morsetti compatti per circuiti stampati per elevate correnti terminali.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55