Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi alimentatori con funzionalità base

07.04.2014

Alimentatori UNO POWER  

UNO POWER è adesso disponibile in 15 varianti

La famiglia di prodotti UNO POWER cresce: Phoenix Contact offre da subito 15 diverse varianti di alimentatori compatti ed estremamente efficienti.

I dispositivi forniscono tensioni di uscita da 5 a 48 V di tensione continua. Grazie all'elevata densità di potenza sono ideali per l'impiego in scatole di comando compatte, dove alimentano carichi da 25 a 100 W in maniera affidabile. In confronto ai prodotti tradizionali, UNO POWER consente di risparmiare molta energia. Ciò è possibile grazie alle ridotte perdite di carico a vuoto, inferiori a 0,3 Watt e a un grado di efficienza ottimizzato superiore al 90%. Le omologazioni UL e l'ingresso a range esteso ne consentono inoltre l'impiego in tutto il mondo.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni