Vai alla sintesi delle attualità

Tecnologia potente dal design elegante

30.07.2015

Panel PC della serie Embeddedline 2  

Panel PC Multitouch con potente processore Baytrail

Per le attività di visualizzazione dei processi dai requisiti elevati, Phoenix Contact offre ora i Panel PC della serie Embeddedline 2.

I nuovi dispositivi uniscono un design elegante ad una potente tecnologia. Dotati di processori quad core della serie Intel Atom E3845 (Baytrail) e del processore grafico Intel HD Graphics, costituiscono una piattaforma potente per la visualizzazione di applicazioni di processo. I PC industriali si contraddistinguono per la tecnologia a LED e il comando Multitouch. Sono disponibili nelle dimensioni del display da 7" a 18,5". In caso di montaggio dei dispositivi su una porta di un armadio di comando, la parte anteriore, con grado di protezione IP65, garantisce un funzionamento affidabile anche in ambienti polverosi. La corrente assorbita ridotta e il design interamente senza ventole permettono un comando e una supervisione di lunga durata, di facile manutenzione e ad efficienza energetica.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55