Vai alla sintesi delle attualità

Morsetto passante per correnti di punta con nuovo sistema di collegamento T-LOX

24.11.2015

Il nuovo morsetto passante per correnti di punta TW 50 di Phoenix Contact, con il nuovo sistema di collegamento T-LOX, offre un collegamento affidabile e confortevole.

I conduttori con sezioni da 16 a 50 mm², vengono inseriti dall'alto in modo semplice. Spostando il morsetto con un cacciavite standard, viene garantito il contatto del conduttore. Vengono trasmesse correnti fino a 150 A e tensioni fino a 1000 V. Per il cablaggio all'interno del dispositivo è a disposizione il morsetto passante standard, con un collegamento per i tradizionali capocorda ad anello. Può essere anche fornito ottimizzando lo spazio di connessione, e i relativi costi, grazie alle barre di alimentazione presenti nel dispositivo. Il fissaggio del morsetto nella custodia avviene senza utensili e tramite una chiavetta girevole. Possono essere compensati spessori delle pareti da 1 a 5 mm.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55