Vai alla sintesi delle attualità

Indicatori di processo per registrare, monitorare e controllare i segnali

21.09.2016

Indicatore di processo multifunzionale per valori di misurazione analogici  

Indicatore di processo multifunzionale per valori di misurazione analogici

Con i nuovi indicatori di processo multifunzionali FA MCR è possibile rappresentare e monitorare sia i segnali di temperatura che quelli analogici.

Trovano impiego nelle applicazioni per la registrazione e l'elaborazione di queste grandezze di misura. La possibilità di collegare diverse tipologie di sensori è molto vantaggiosa, in via opzionale anche con l'alimentazione del sensore.Molto vantaggiosa è anche la possibilità di collegare diversi tipi di sensori, in via opzionale anche con alimentazione del sensore. Gli indicatori di processo dispongono di due uscite del contatto di commutazione a relè e un'uscita analogica. Grazie alle dimensioni normalizzate e ai morsetti di collegamento a innesto, i dispositivi sono facili da installare. La configurazione si esegue, ad esempio, tramite tastiera o software FDT/DTM. I valori di processo e il grafico a barre con le soglie di commutazione possono essere visualizzati e taggati sul display. Il cambio di colore dell'intero indicatore identifica possibili condizioni di errore. I dispositivi di visualizzazione vengono forniti nelle varianti da campo o per quadro elettrico, compreso quanto necessario per il fissaggio. Grazie alle certificazioni CSA, i prodotti sono a norma a livello internazionale. La variante Ex è adatta alle applicazioni a sicurezza intrinseca.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55