Vai alla sintesi delle attualità

Managed switch con certificazione per Ethernet/IP

28.07.2015

Advanced Managed Switch  

Gli Advanced Managed Switch sono ora certificati per Ethernet/IP

Gli Advanced Managed Switch della serie 7000 sono stati certificati da Open DeviceNet Vendors Association (ODVA) come "EtherNet/IP conformance tested".

Dopo un'ampia serie di test ODVA ha confermato la conformità e l'interoperabilità dei nostri switch. Il processo di certificazione ha dimostrato che gli Advanced Managed Switch sono compatibili con altri dispositivi Ethernet/IP in rete. Primi switch al mondo, possono inoltre essere integrati direttamente in un Device Level Ring (DLR).


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni