Vai alla sintesi delle attualità

Comunicazione wireless nel parco fotovoltaico

11.07.2018

Comunicazione wireless nel parco fotovoltaico  

Gestione del parco

Le nuove scatole di raccordo per generatori con moduli radio integrati riducono al minimo le spese di cablaggio nell'installazione di parchi PV.

I dati degli utenti del parco possono essere emessi tramite interfacce RS 485 seriali e trasmessi via radio alla centrale di gestione del parco. Inoltre, Phoenix Contact offre una protezione affidabile delle stringhe fotovoltaiche, misurazioni di corrente semplici e sicure, misurazioni della tensione fino a 1500 V in un design compatto ed ottimizzato per resistere ad un ampio range di temperature.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55