Vai alla sintesi delle attualità

Protezione da fulminazione diretta per sistemi da 400/690 V

14.03.2016

Protezione contro le sovratensioni a cartuccia estraibile con prefusibile integrato per sistemi da 400/690 V  

Protezione contro le sovratensioni a cartuccia estraibile con prefusibile integrato per sistemi da 400/690 V

Phoenix Contact presenta, per la prima volta, alla Light + Building 2016 le nuove protezioni da fulminazione diretta a cartuccia estraibile di tipo 1 con prefusibile integrato per sistemi con tensioni nominali fino a 400/690 V.

I potenti dispositivi di protezione si basano sulla tecnologia Safe Energy Control (SEC) e sono dotati di spinterometro privo di correnti susseguenti di rete. Le protezioni da fulminazione permettono di risparmiare fino al 66% di spazio rispetto a un'installazione tradizionale costituita da protezione contro le sovratensioni e fusibile separato. Grazie all'assenza del prefusibile separato, l'utente può scegliere una soluzione del 20% più vantaggiosa. Il bloccaggio innovativo Push-Pull permette di rimuovere le spine in modo rapido, e con facilità, ogni volta sia necessario un lavoro di manutenzione. Allo stesso tempo, il bloccaggio trattiene saldamente le spine nell'elemento base in caso di urti o di forti vibrazioni.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55