Vai alla sintesi delle attualità

Semplice messa in servizio di componenti SafetyBridge

24.02.2016

Interfaccia web SD FLASH EASY SAFE  

Interfaccia web per la semplice diagnostica e messa in servizio

Phoenix Contact offre schede SD Flash Easy Safe Basic e SD Flash Easy Safe Pro per la semplice messa in funzione delle tecnologie SafetyBridge.

La tecnologia SafetyBridge è una soluzione vantaggiosa per soddisfare requisiti di sicurezza funzionale fino a SIL 3 o PLe, senza l'utilizzo di un controllore di sicurezza. Con l'impiego di schede SD vengono eseguite automaticamente tutte le impostazioni di configurazione necessarie e le inizializzazioni per integrare componenti SafetyBridge nell'applicazione standard. Con il software di configurazione SAFECONF vengono configurate tutte le funzioni di sicurezza con un semplice passaggio Drag-and-Drop. La pratica interfaccia web, oltre a numerose funzioni di diagnostica, offre anche la possibilità di integrare nell'applicazione moduli base. Attraverso il modulo di comunicazione nella versione Pro, vengono messi a disposizione dati di processo e diagnostici tramite PROFINET o altre applicazioni Modbus/TCP. Inoltre, gli utenti possono essere costantemente informati via e-mail sulle anomalie e sulle condizioni del sistema.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55