Vai alla sintesi delle attualità

Tablet PC per l'uso mobile in ambienti interni ed esterni

28.07.2015

Tablet PC in modalità ritratto e panorama  

I Tablet PC della uova generazione sono adatti all'uso in ambienti interni ed esterni

Phoenix Contact ha portato avanti lo sviluppo dei Tablet PC industriali per l'uso mobile. Il nuovo Industrial Tablet Computer (ITC) 8113 con prestazioni del processore ottimizzate e un display Full HD è adatto sia per l'utilizzo in ambienti interni che per quelli esterni.

Le moderne reti industriali richiedono sempre più operazioni e processi controllati a distanza. Il Tablet PC configurabile si contraddistingue non solo per il design accattivante e la completa dotazione di accessori, ma anche per l'uso nel settore dell'assistenza. Il peso ridotto, 1800 g, ne permette un facile trasporto. I dispositivi con grado di protezione IP54 (sul lato anteriore IP65) sono adatti per l'uso sia in ambienti interni che in ambienti esterni. Il display Multi Touch con tastiera classica e Windows 7 o 8 con l'attuale architettura del processore Intel di 4ª generazione garantiscono la semplicità del comando e prestazioni elevate. Per la connessione wireless nella rete esistente sono disponibili la comunicazione radio mediante WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 2.0 classe 1 e classe 2, e un modulo per la comunicazione di dati UMTS/LTE.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55