Vai alla sintesi delle attualità

Box di distribuzione per applicazioni di potenza

30.07.2015

Box M12 Power  

Box di distribuzione per applicazioni di potenza

La distribuzione dell'energia sul campo con tensioni di alimentazione di 24 V richiede una sezione di cavo ampia, per contrastare la caduta di tensione sulle lunghe distanze.

I box di distribuzione M12 Power di Phoenix Contact, in combinazione con i cavi standard fino a 4x6 mm², sono concepiti per la trasmissione di potenza. Il distributore dispone di quattro punti di connessione M12 con codifica T con carico di corrente max. di 10 A per canale. Ognuno degli otto canali è dotato di un fusibile a spina piatta. Tutte le utente vengono collegate direttamente mediante cavi standard M12 con codifica T. L'alimentazione del distributore avviene tramite cavi standard e una custodia protettiva a innesto con inserti contatti e contatti a crimpare separati. Lo stato del lato di ingresso e di quello di uscita può essere controllato in qualsiasi momento mediante i LED. Un'ulteriore analisi avviene mediante una porta di diagnosi M12 collegata al controllore nell'armadio di comando. Gli articoli con codifica T come le linee di sistema stampati, i connettori confezionabili, i distributore Y e di energia permettono una distribuzione di energia standard sul campo.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55