Vai alla sintesi delle attualità

Resistenti connettori di potenza per applicazioni Profinet

21.02.2017

Resistenti connettori di potenza per applicazioni PROFINET  

Resistenti connettori di potenza per applicazioni PROFINET

Con i nuovi connettori di potenza della serie ADVANCE Push-Pull di Phoenix Contact potrete trasmettere potenze fino a 16 A / 24 V in modo sicuro e affidabile.

I principio ad innesto della custodia in zinco pressofuso corrisponde a quello del connettore per dati Push-Pull. I nuovi connettori con grado di protezione IP65/67 sono particolarmente indicati per l'universale cablaggio PROFINET in campo industriale. Il sistema di bloccaggio integrato offre massima sicurezza impedendo che i connettori si allentino accidentalmente. I connettori sono disponibili in due versioni: per diametro del cavo da 6,5 mm a 9,5 mm e da 9 mm a 13 mm.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55