Vai alla sintesi delle attualità

Parti superiori modulari per custodie per dispositivi personalizzati

21.03.2016

Parti superiori modulari delle custodie per la serie BC  

Parti superiori modulari delle custodie per la serie BC

Phoenix Contact amplia la serie di custodie BC con nuove parti superiori. Le pareti laterali delle parti superiori sono realizzate in tre diverse versioni, permettondo così layout flessibili dei circuiti stampati.

Gli utenti possono configurare singoli segmenti in modo personalizzato, adeguando la tecnologia di connessione dei circuiti stampati e la superficie di equipaggiamento del circuito stampato alla propria applicazione. Le custodie in policarbonato sono disponibili nelle larghezze 71,6 mm e 107,6 mm, presentano un'ampia superficie per la siglatura e la marcatura delle unità funzionali.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55