Vai alla sintesi delle attualità

Custodia con sistema di collegamento integrato per applicazioni universali

10.08.2015

Custodia con sistema di collegamento integrato per applicazioni universali  

Custodia con sistema di collegamento integrato per applicazioni universali

Il nuovo sistema di custodie per l'elettronica EH rende possibili applicazioni universali in modo estremamente semplice.

Sette larghezze, due altezze e tre varianti di coperchi offrono oltre 100 possibilità di combinazione. La possibilità di installare i circuiti stampati in ogni direzione offre un'elevata flessibilità nelle applicazioni. La custodia per l'elettronica può essere montata a scelta su guida DIN, senza l'ausilio di strumenti, oppure in modo classico a parete. Un campo di siglatura integrato facilita la siglatura diretta della custodia. Le custodie per l'elettronica sono realizzate in ABS e soddisfano i requisiti della classe di combustibilità HB della UL94. La scelta mirata dei materiali garantisce dei prezzi altamente vantaggiosi. Con le nuove custodie per l'elettronica EH, Phoenix Contact completa la propria gamma di prodotti relativa alle custodie montabili su guida DIN.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55