Vai alla sintesi delle attualità

Protezione per apparecchi senza prefusibile

27.10.2015

Protezione contro le sovratensioni di tipo 3 per dispositivi terminali  

Sistema di protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PLT-SEC

I nuovi dispositivi di protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PLT-SEC di tipo 3 di Phoenix Contact si distinguono grazie ad un nuovo dispositivo di separazione, quest'ultimo offre maggior sicurezza in caso di sovraccarico elettrico e termico, indipendentemente dal prefusibile installato.

Grazie alla tecnologia Safe Energy Control i dispositivi di protezione sono particolarmente duraturi. I dispositivi terminali protetti sono caricati meno rispetto alle installazioni standard. Grazie ai fusibili integrati, resistenti alle correnti impulsive, l'installazione mediante linea derivata non necessita prefusibili inseriti negli scaricatori esterni. I dispositivi di protezione contro le sovratensioni vengono impiegati per applicazioni con correnti di carico fino 26 A. Sono adatti per applicazioni AC e DC. I controlli periodici sui dispositivi di protezione vengono eseguiti in modo rapido e sicuro con il dispositivo di prova CHECKMASTER 2. Il display dello stato e la segnalazione a distanza forniscono in ogni momento informazioni sulle condizioni del dispositivo.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55