Vai alla sintesi delle attualità

Elevata densità di cablaggi in spazi ridotti

11.01.2016

DFMC: elevata densità di cablaggi per applicazioni con tecnologia  MCR  

DFMC: elevata densità di cablaggi per applicazioni con tecnologia MCR

Con il nuovo connettore per circuiti stampati DFMC 0,5 collegate fino a 32 cavi nonostante un'altezza della struttura di soli 10,5 mm.

In questo modo i connettori con passo di 2,54 mm offrono una densità di cablaggi maggiore di circa il 40 per cento rispetto ai connettori con passo di 3,5 mm. La gamma di prodotti è adatta per correnti fino a 6 A e tensioni fino a 160 V. Grazie al sistema di contatto dorato, garantiscono un'affidabile sicurezza di trasmissione anche in caso di potenze minori. I connettori per sezioni di conduttore fino a 0,5 mm² dispongono della pratica tecnica di connessione Push-in. Per una maggiore comodità, la presa a impulsi per il controllo della tensione con puntale da 0,64 mm è integrata. La gamma viene completata da elementi base combinati per i processi di saldatura THR e SMT.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55